These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Series Code :SR2306
Sarjanumero: SR2306
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Asennusreiän muoto | Väri | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3129 € - 0,3354 € | 2000 Varastossa |
UL94 V-0
|
Pyöreä/Neliö
|
Musta
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1459 € | 48700 Varastossa |
UL94 V-2
|
Neliö pyöristetyin kulmin
|
Väritön
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 0,3143 € - 0,3367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-0
|
Pyöreä/Neliö
|
Musta
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,6034 € - 0,6034 € | 6990 Varastossa |
UL94 V-2
|
Pyöreä
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6034 € - 0,6034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
Pyöreä
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa