Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Series Code :SR2306
Sarjanumero: SR2306
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Asennusreiän muoto | Väri | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0973 € - 0,1459 € | 48700 Varastossa |
UL94 V-2
|
Neliö pyöristetyin kulmin
|
Väritön
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 0,3143 € - 0,3367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-0
|
Pyöreä/Neliö
|
Musta
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,3354 € | 2000 Varastossa |
UL94 V-0
|
Pyöreä/Neliö
|
Musta
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,6034 € - 0,6034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
Pyöreä
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6034 € - 0,6034 € | 6990 Varastossa |
UL94 V-2
|
Pyöreä
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa