Valikko Haku

Painoniitit - leviävät niitit

Varastossa

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0618 € - 0,0763 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,2315 € - 0,3227 € 18453 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2343 € - 0,3255 € 34150 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2147 € - 0,5864 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Musta
Nailon 6/6
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0628 € - 0,0839 € 205073 Varastossa
4.1 mm
Musta
Nailon 6/6
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,0454 € - 0,0606 € 130996 Varastossa
3.2 mm
Musta
Nailon 6/6
6.4 mm
2.4 mm
0,0757 € - 0,1009 € 4998 Varastossa
4.7 mm
Musta
Nailon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
0,075 € - 0,10 € 14000 Varastossa
3.2 mm
Musta
Nailon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0924 € - 0,1118 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Musta
Nailon 6/6
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,1107 € - 0,1754 € 112880 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,2904 € - 0,4013 € 3449 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,0969 € - 0,1529 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,0736 € - 0,1167 € 98250 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,09 € - 0,1431 € 55750 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,3129 € - 0,435 € 40 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,188 € - 0,2582 € 80111 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0405 € - 0,0645 € 165184 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,061 € - 0,0968 € 85000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,3999 € - 0,5346 € 66594 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,0506 € - 0,0806 € 90502 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • / 5
N/A Leviävä 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406960

Hinta-alue
0,0763 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
N/A Leviävä 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066430

Hinta-alue
0,3227 € - 0,2315 €

Varastotasot
18453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066423

Hinta-alue
0,3255 € - 0,2343 €

Varastotasot
34150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10183991

Hinta-alue
0,5864 € - 0,2147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 0.355 in 0.160 in Nailon 6/6 Musta

10406878

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0628 €

Varastotasot
205073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.5 - 7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
N/A Avaimenreikäklipsi 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10365328

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0454 €

Varastotasot
130996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niittityyppi
    Avaimenreikäklipsi
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
Painoniitti 0.450 in 0.187 in Nailon 6/6 Musta

10406915

Hinta-alue
0,1009 € - 0,0757 €

Varastotasot
4998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2 - 9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painoniitti 0.190 in 3.2 mm Nailon 6/6 Musta

10406977

Hinta-alue
0,10 € - 0,075 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painoniitti 0.535 in 0.187 in Nailon 6/6 Musta

10406908

Hinta-alue
0,1118 € - 0,0924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.9 - 11.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066676

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1107 €

Varastotasot
112880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066461

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2904 €

Varastotasot
3449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183977

Hinta-alue
0,1529 € - 0,0969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066638

Hinta-alue
0,1167 € - 0,0736 €

Varastotasot
98250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10066645

Hinta-alue
0,1431 € - 0,09 €

Varastotasot
55750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066478

Hinta-alue
0,435 € - 0,3129 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066515

Hinta-alue
0,2582 € - 0,188 €

Varastotasot
80111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066560

Hinta-alue
0,0645 € - 0,0405 €

Varastotasot
165184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066607

Hinta-alue
0,0968 € - 0,061 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
N/A Leviävä 4.0 mm 9.5 mm (PT)

10066522

Hinta-alue
0,5346 € - 0,3999 €

Varastotasot
66594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
Painoniitti 1.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10066584

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0506 €

Varastotasot
90502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä