Valikko Haku

N/A Leviävä 1.0 mm 4.0 mm (PT)

Mustasta nailonista valmistettu painoniitti. Tarjoaa nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Niitti laajenee ja kiinnittyy siten tiiviimmin Takaa hyvän sähköneristyksen sekä tärinän-, hankauksen- ja korroosionkeston. ‌Saatavana asennustyökalu nopeampaan kiinnitykseen ja suositeltuun käyttötapaan
Essentra tuotenumero:

10066553

Valmistajan tuotenumero:

093011059902

100266 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0607 €
500 - 999 0,0536 €
1000 + 0,0384 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

15,18 €

250 x 0,0607 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 5.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 4.0 mm
Kannan läpimitta 5.0 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä