10177259
TRM-4
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 + | 0,2067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 0.299 in |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 7.6 mm |
| Kannan läpimitta | 0.217 in |
| Kannan läpimitta | 5.5 mm |
| Kannan korkeus | 0.059 in |
| Kannan korkeus | 1.5 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.13 - 0.154 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 3.3 - 3.9 mm |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 3.1 - 3.3 mm |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.122 - 0.128 in |
| Niitin kannan muoto | Litteä |
| Niittityyppi | Minikova |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa