Valikko Haku

Kova N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

Lujat painoniitit on tarkoitettu kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa, työkalutonta asennusta. Valmistettu mustasta kestoltaan paremmasta iskumodifioidusta nailonista. UL94 HB -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10036242

Valmistajan tuotenumero:

TR-1

14439 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1372 €
5000 - 9999 0,1267 €
10000 - 19999 0,12 €
20000 + 0,1133 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

137,20 €

1000 x 0,1372 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.3 mm
Kannan läpimitta 7.2 mm
Kannan korkeus 1.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 4.6 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.9 - 5.2 mm
Niitin kannan muoto Risti
Niittityyppi Kova
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä