Valikko Haku

Luja niitti N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

Painolukitusniiteillä voidaan liittää useita levyjä yhteen laittamalla niitit reikään ja painamalla niiden päitä. Valmistettu mustasta nailonista.
Essentra tuotenumero:

10278789

Valmistajan tuotenumero:

495206

7711 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,6571 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

657,10 €

1000 x 0,6571 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 22.4 mm
Kannan läpimitta 15.0 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.5 - 8.9 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.5 mm
Niitin kannan muoto Litteä
Niittityyppi Luja niitti
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä