Valikko Haku

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Varastossa

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1824 € - 0,2385 € 46151 Varastossa
Väritön
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0831 € - 0,1026 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0652 € - 0,0805 € 7986 Varastossa
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,104 € - 0,1284 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1405 € - 0,1735 € 1000 Varastossa
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,2087 € - 0,2576 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,104 € - 0,1284 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,0531 € - 0,0656 € 470 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,1037 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1537 € - 0,1897 € 1000 Varastossa
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,1399 € - 0,1727 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,2081 € - 0,2569 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,104 € - 0,1284 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
0,1387 € - 0,1712 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,2084 € - 0,2573 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,104 € - 0,1284 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0807 € - 0,0997 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0531 € - 0,0656 € 998 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1154 € - 0,1425 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1043 € - 0,1288 € 986 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
  • / 3
Kiinnitysniitit Väritön 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088760

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1824 €

Varastotasot
46151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366233

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366271

Hinta-alue
0,0805 € - 0,0652 €

Varastotasot
7986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366318

Hinta-alue
0,1284 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366387

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1405 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366424

Hinta-alue
0,2576 € - 0,2087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    10.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4 mm 4 mm (PT)

10366349

Hinta-alue
0,1284 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366240

Hinta-alue
0,0656 € - 0,0531 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366288

Hinta-alue
0,1281 € - 0,1037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366363

Hinta-alue
0,1897 € - 0,1537 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366400

Hinta-alue
0,1727 € - 0,1399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    13.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366431

Hinta-alue
0,2569 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366356

Hinta-alue
0,1284 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366394

Hinta-alue
0,1712 € - 0,1387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    12.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366448

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    12.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366264

Hinta-alue
0,1284 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366301

Hinta-alue
0,0997 € - 0,0807 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Hinta-alue
0,0656 € - 0,0531 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4 mm 4 mm (PT)

10366295

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4 mm
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366325

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1043 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm