Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,5038 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 4.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.157 in |
Head Diameter | 7.5 mm |
Head Diameter | 0.295 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Panel Thickness Range | 6.3 - 2.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.248 - 0.102 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Type | Fir Tree |
Rivet Head Shape | Flat |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa