Valikko Haku

Painoniitit - irrotettavat ja nuppipäiset

Varastossa

This Push In Rivet is a type of panel fastener designed for optimal assembly and removal for a range of applications, particularly those that require regular maintenance, as well as fast assembly and removal.

This "T" style rivet features a knob-shaped rivet head that is easy to grasp, and will improve operator comfort. The rivet benefits from a simple push-push design and requires no installation tools. This easy and effective push-pull design allows for the rivet to snap in and out of the application up to 25 times - making it a highly economical and reusable solution. This also significantly speeds up the installation and disassembly.

  • Material: Nylon 6
  • UL94 V2 Flame Rated
  • Colours: Black and White


Series Code :SR1994

Sarjanumero: SR1994

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
4,9013 € - 4,9013 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
Valkoinen
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
0,123 € - 0,123 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
Musta
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
0,123 € - 0,123 € 2000 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
0,4038 € - 0,4326 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Valkoinen
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,4038 € - 0,4326 € 2678 Varastossa
3.2 mm
Valkoinen
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
0,4696 € - 0,5052 € 4800 Varastossa
Musta
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
0,4257 € - 0,4545 € 1040 Varastossa
Musta
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,4326 € - 0,4627 € 837 Varastossa
Musta
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
0,4408 € - 0,4723 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
Valkoinen
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
N/A Valkoinen 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10306512

Hinta-alue
4,9013 € - 4,9013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 3.5 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10306505

Hinta-alue
0,123 € - 0,123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 4.5 mm
N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10306529

Hinta-alue
0,123 € - 0,123 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Irrotettava N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173817

Hinta-alue
0,4326 € - 0,4038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 2.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    10.0 mm
Irrotettava N/A 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173824

Hinta-alue
0,4326 € - 0,4038 €

Varastotasot
2678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173855

Hinta-alue
0,5052 € - 0,4696 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.5 - 8.5 mm
N/A 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173800

Hinta-alue
0,4545 € - 0,4257 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 2.0 mm
N/A 3.8 mm 5.2 mm (PT)

10173831

Hinta-alue
0,4627 € - 0,4326 €

Varastotasot
837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.8 - 5.2 mm
Painoniitti 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nailon Valkoinen

10173848

Hinta-alue
0,4723 € - 0,4408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.5 - 6.5 mm