Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Push In Rivet is a type of panel fastener designed for optimal assembly and removal for a range of applications, particularly those that require regular maintenance, as well as fast assembly and removal.
This "T" style rivet features a knob-shaped rivet head that is easy to grasp, and will improve operator comfort. The rivet benefits from a simple push-push design and requires no installation tools. This easy and effective push-pull design allows for the rivet to snap in and out of the application up to 25 times - making it a highly economical and reusable solution. This also significantly speeds up the installation and disassembly.
Series Code :SR1994
Sarjanumero: SR1994
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4364 € - 0,4659 € | 1040 Varastossa |
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,4743 € | 837 Varastossa |
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
||
| 0,4813 € - 0,5178 € | 4800 Varastossa |
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1261 € | 2000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
||
| 5,0239 € - 5,0239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,4139 € - 0,4434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 0,4139 € - 0,4434 € | 2678 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,4841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa