Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra tuotenumero:

10216224

Valmistajan tuotenumero:

145503060303

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,8728 €
250 - 999 0,5276 €
1000 + 0,3957 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

43,64 €

50 x 0,8728 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 50.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.5 mm
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Valkoinen
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä