Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,886 € - 3,1468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 1,4658 € - 2,4395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
| 8,8458 € - 14,7395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
55.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 6,683 € - 11,1315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
70.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 11,7875 € - 19,639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Torx-kanta
|
30.0
|
||
| 1,886 € - 3,1468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 2,6958 € - 4,4998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 2,3165 € - 3,854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 2,1423 € - 3,5773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 2,3165 € - 3,854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 3,1468 € - 5,2378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 5,1968 € - 8,6613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
75.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 2,7778 € - 4,633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 6,683 € - 11,1315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
65.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 1,886 € - 3,1468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
| 1,886 € - 3,1468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 11,5005 € - 19,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 10,0758 € - 16,7895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
100.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 3,3723 € - 5,617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 3,9873 € - 6,642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0