Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
3,68 € - 6,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
16.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
27,38 € - 45,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
90.0
Titaani G2
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
3,07 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
16.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
4,30 € - 7,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
5.0
Titaani G2
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
18,04 € - 30,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
35.0
Titaani G2
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
3,58 € - 5,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
40.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
6,23 € - 10,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
16.0
Titaani G2
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
4,29 € - 7,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
35.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
3,47 € - 5,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
5,15 € - 8,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
4.0
Titaani G5
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,07 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
10.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
2,95 € - 4,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
7.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
9,70 € - 16,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
14.0
Titaani G2
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,93 € - 4,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
3,58 € - 5,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
12.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
24,31 € - 40,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
60.0
Titaani G2
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
3,07 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
20.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
11,65 € - 19,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
55.0
Titaani G2
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,83 € - 4,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Urallinen kanta
12.0
13,38 € - 22,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
70.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 16.0 Titaani G5

20242978

Hinta-alue
6,13 € - 3,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 90.0 Titaani G2

20242725

Hinta-alue
45,63 € - 27,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 16.0 Titaani G2

20241476

Hinta-alue
5,11 € - 3,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 5.0 Titaani G2

20241926

Hinta-alue
7,16 € - 4,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 35.0 Titaani G2

20242626

Hinta-alue
30,06 € - 18,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 40.0 Titaani G2

20241674

Hinta-alue
5,97 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 16.0 Titaani G2

20242220

Hinta-alue
10,39 € - 6,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 35.0 Titaani G5

20243166

Hinta-alue
7,15 € - 4,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 2.0 Titaani G5

20242879

Hinta-alue
5,78 € - 3,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 4.0 Titaani G5

20243418

Hinta-alue
8,58 € - 5,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 10.0 Titaani G2

20241445

Hinta-alue
5,11 € - 3,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 7.0 Titaani G2

20241421

Hinta-alue
4,91 € - 2,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 14.0 Titaani G2

20242428

Hinta-alue
16,17 € - 9,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 2.0 Titaani G2

20241377

Hinta-alue
4,88 € - 2,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 12.0 Titaani G2

20241599

Hinta-alue
5,97 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 60.0 Titaani G2

20242671

Hinta-alue
40,52 € - 24,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 20.0 Titaani G2

20241490

Hinta-alue
5,11 € - 3,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 55.0 Titaani G2

20242527

Hinta-alue
19,42 € - 11,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20232092

Hinta-alue
4,72 € - 2,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 70.0 316 ruostumaton teräs

20233631

Hinta-alue
22,30 € - 13,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0