Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
6,75 € - 11,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
8,61 € - 14,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
4,37 € - 7,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
5,06 € - 8,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
45.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
5,40 € - 9,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
18.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
10,95 € - 18,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
9,70 € - 16,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
1,60 € - 2,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
1,97 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
2.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
14,71 € - 24,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
70.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
7,84 € - 13,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
10.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
14,10 € - 23,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
65.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
6,88 € - 11,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
70.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
2,54 € - 4,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
35.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
7,76 € - 12,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
18.0
Titaani G2
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
18.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,38 € - 3,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
7.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,29 € - 5,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
14.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
5,24 € - 8,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
35.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20247898

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20248437

Hinta-alue
11,25 € - 6,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20248086

Hinta-alue
14,35 € - 8,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20248284

Hinta-alue
7,29 € - 4,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20249175

Hinta-alue
8,44 € - 5,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20249373

Hinta-alue
9,00 € - 5,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20248536

Hinta-alue
18,25 € - 10,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20248482

Hinta-alue
16,17 € - 9,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20247744

Hinta-alue
2,66 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 2.0 303 Ruostumaton teräs

20247942

Hinta-alue
3,28 € - 1,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 70.0 Titaani G5

20250096

Hinta-alue
24,52 € - 14,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 10.0 Titaani G5

20249946

Hinta-alue
13,07 € - 7,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 65.0 Titaani G5

20250089

Hinta-alue
23,50 € - 14,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 70.0 316 ruostumaton teräs

20249212

Hinta-alue
11,47 € - 6,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20248925

Hinta-alue
4,23 € - 2,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 18.0 Titaani G2

20249786

Hinta-alue
12,94 € - 7,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20244972

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 7.0 316 ruostumaton teräs

20245016

Hinta-alue
3,97 € - 2,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 14.0 316 ruostumaton teräs

20245061

Hinta-alue
5,48 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20245115

Hinta-alue
8,73 € - 5,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0