Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
2,19 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
4,33 € - 6,18 € 64 Varastossa
M8
10.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,94 € - 7,05 € 140 Varastossa
M8
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
7,94 € - 11,35 € 100 Varastossa
M6
8.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,23 € - 3,19 € 84 Varastossa
M3
4.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
8,40 € - 12,00 € 90 Varastossa
M8
10.0
65.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
10,59 € - 15,13 € 100 Varastossa
M8
10.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
8,72 € - 12,45 € 100 Varastossa
M8
10.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
8,40 € - 12,00 € 30 Varastossa
M8
10.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
17,84 € - 25,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
11,28 € - 16,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
8,16 € - 11,65 € 100 Varastossa
M8
10.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
16,74 € - 23,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
8,37 € - 11,96 € 100 Varastossa
M6
8.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
6,14 € - 8,77 € 100 Varastossa
M10
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
11,98 € - 17,11 € 100 Varastossa
M5
6.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
7,94 € - 11,35 € 100 Varastossa
M10
12.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
10,20 € - 14,57 € 100 Varastossa
M8
10.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
11,28 € - 16,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142360

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142353

Hinta-alue
6,18 € - 4,33 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142384

Hinta-alue
7,05 € - 4,94 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20142483

Hinta-alue
11,35 € - 7,94 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142438

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142971

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 65.0 303 Ruostumaton teräs

20144685

Hinta-alue
12,00 € - 8,40 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20144722

Hinta-alue
15,13 € - 10,59 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20144692

Hinta-alue
12,45 € - 8,72 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20144678

Hinta-alue
12,00 € - 8,40 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20144630

Hinta-alue
25,48 € - 17,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20144616

Hinta-alue
16,12 € - 11,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20144661

Hinta-alue
11,65 € - 8,16 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20144593

Hinta-alue
23,91 € - 16,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20144531

Hinta-alue
11,96 € - 8,37 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20144340

Hinta-alue
8,77 € - 6,14 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20144500

Hinta-alue
17,11 € - 11,98 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20144555

Hinta-alue
11,35 € - 7,94 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20144715

Hinta-alue
14,57 € - 10,20 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20144609

Hinta-alue
16,12 € - 11,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0