Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
4,2743 € - 7,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
7,4825 € - 12,4743 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,1525 € - 3,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
11,275 € - 18,7985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
2,1525 € - 3,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
50.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,1833 € - 3,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
10.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
9,2148 € - 15,3545 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
25.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
4,0795 € - 6,806 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
20.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
5,1865 € - 8,651 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
50.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
3,157 € - 5,2685 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
40.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,5805 € - 10,9675 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
30.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,6035 € - 4,3358 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
30.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
1,927 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
5.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,0193 € - 3,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
16.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
3,157 € - 5,2685 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
20.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
14,8933 € - 24,8153 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
75.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
1,845 € - 3,075 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
5.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
1,927 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
8.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
1,4555 € - 2,419 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
12,1668 € - 20,2745 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
50.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20231125

Hinta-alue
7,1238 € - 4,2743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20231170

Hinta-alue
12,4743 € - 7,4825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20231965

Hinta-alue
3,5875 € - 2,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20231491

Hinta-alue
18,7985 € - 11,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20230685

Hinta-alue
3,5875 € - 2,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20233112

Hinta-alue
3,6388 € - 2,1833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 25.0 316 ruostumaton teräs

20233549

Hinta-alue
15,3545 € - 9,2148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20233396

Hinta-alue
6,806 € - 4,0795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20233341

Hinta-alue
8,651 € - 5,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20233242

Hinta-alue
5,2685 € - 3,157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20233495

Hinta-alue
10,9675 € - 6,5805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20233167

Hinta-alue
4,3358 € - 2,6035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 5.0 316 ruostumaton teräs

20233013

Hinta-alue
3,2083 € - 1,927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20233068

Hinta-alue
3,362 € - 2,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20233211

Hinta-alue
5,2685 € - 3,157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 75.0 316 ruostumaton teräs

20233648

Hinta-alue
24,8153 € - 14,8933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 5.0 316 ruostumaton teräs

20233693

Hinta-alue
3,075 € - 1,845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20232986

Hinta-alue
3,2083 € - 1,927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20228330

Hinta-alue
2,419 € - 1,4555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20233594

Hinta-alue
20,2745 € - 12,1668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0