Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,29 € - 33,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 1,72 € - 2,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 3,19 € - 5,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 3,89 € - 6,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 3,68 € - 6,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
60.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 6,42 € - 10,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
55.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 22,68 € - 37,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Titaani G5
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 1,43 € - 2,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
| 1,43 € - 2,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
| 2,82 € - 4,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 13,97 € - 23,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Titaani G5
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 2,09 € - 3,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 5,52 € - 9,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
90.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 4,66 € - 7,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 3,47 € - 5,79 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 1,84 € - 3,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 7,48 € - 12,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Titaani G5
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 2,09 € - 3,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
7.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 19,92 € - 33,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Titaani G5
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 3,50 € - 5,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa