Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,19 € - 3,13 € | 150 Varastossa |
M3
|
4.0
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 2,96 € - 4,23 € | 490 Varastossa |
M4
|
5.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 3,73 € - 5,33 € | 59 Varastossa |
M5
|
6.0
|
14.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,96 € - 4,23 € | 250 Varastossa |
M4
|
5.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 17,38 € - 24,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
90.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 3,73 € - 5,33 € | 78 Varastossa |
M5
|
6.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 15,41 € - 22,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
70.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 11,45 € - 16,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 2,71 € - 3,86 € | 548 Varastossa |
M5
|
6.0
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 4,16 € - 5,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 484 Varastossa |
M3
|
4.0
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 488 Varastossa |
M3
|
6.0
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 15,41 € - 22,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
60.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 13,69 € - 19,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
50.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 8,80 € - 12,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
90.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 3,95 € - 5,64 € | 243 Varastossa |
M6
|
8.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 9,52 € - 13,61 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
80.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 10,51 € - 15,02 € | 100 Varastossa |
M6
|
8.0
|
100.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 61 Varastossa |
M2
|
3.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa