Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
7,94 € - 11,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,84 € - 8,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,44 € - 3,49 € 295 Varastossa
M4
5.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
9,40 € - 13,42 € 100 Varastossa
M10
12.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,33 € - 3,32 € 450 Varastossa
M5
6.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,39 € - 4,85 € 161 Varastossa
M5
6.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,71 € - 3,86 € 130 Varastossa
M5
6.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,99 € - 9,99 € 100 Varastossa
M5
6.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
17,84 € - 25,48 € 50 Varastossa
M16
20.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
4,16 € - 5,94 € 149 Varastossa
M5
6.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,95 € - 5,64 € 100 Varastossa
M6
8.0
14.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
4,94 € - 7,05 € 140 Varastossa
M8
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
2,32 € - 3,31 € 496 Varastossa
M4
5.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
3,26 € - 4,66 € 150 Varastossa
M6
8.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
4,33 € - 6,18 € 100 Varastossa
M6
10.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,46 € - 6,37 € 170 Varastossa
M6
8.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
3,95 € - 5,64 € 150 Varastossa
M6
8.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
6,14 € - 8,77 € 100 Varastossa
M10
12.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,66 € - 8,09 € 70 Varastossa
M10
12.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
4,94 € - 7,05 € 100 Varastossa
M6
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
14.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20141912

Hinta-alue
11,35 € - 7,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20141882

Hinta-alue
8,34 € - 5,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142049

Hinta-alue
3,49 € - 2,44 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20141899

Hinta-alue
13,42 € - 9,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142131

Hinta-alue
3,32 € - 2,33 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142155

Hinta-alue
4,85 € - 3,39 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142124

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20142513

Hinta-alue
9,99 € - 6,99 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20142568

Hinta-alue
25,48 € - 17,84 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20142223

Hinta-alue
5,94 € - 4,16 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 14.0 303 Ruostumaton teräs

20142490

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142384

Hinta-alue
7,05 € - 4,94 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142469

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142230

Hinta-alue
4,66 € - 3,26 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 10.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142315

Hinta-alue
6,18 € - 4,33 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142292

Hinta-alue
6,37 € - 4,46 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142285

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142414

Hinta-alue
8,77 € - 6,14 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142391

Hinta-alue
8,09 € - 5,66 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142339

Hinta-alue
7,05 € - 4,94 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0