Valikko Haku

Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi kantapäällä ja kuusiokololla. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Essentra tuotenumero:

20248369

Valmistajan tuotenumero:

20248369

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 8,87 €
100 - 199 7,98 €
200 - 499 7,10 €
500 - 999 6,21 €
1000 + 5,32 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,87 €

1 x 8,87 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 35.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290
Valmis Mustutettu

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä