Valikko Haku

Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi kantapäällä ja kuusiokololla. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Essentra tuotenumero:

20246655

Valmistajan tuotenumero:

20246655

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 31,3753 €
100 - 199 28,2388 €
200 - 499 25,1023 €
500 - 999 21,9658 €
1000 + 18,8293 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

31,38 €

1 x 31,3753 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 90.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä