Valikko Haku

Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 14.0 Titaani G5

Kantaruuvi kantapäällä ja kuusiokololla. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Essentra tuotenumero:

20243487

Valmistajan tuotenumero:

20243487

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 11,75 €
100 - 199 10,58 €
200 - 499 9,40 €
500 - 999 8,23 €
1000 + 7,05 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,75 €

1 x 11,75 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 14.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali Titaani G5
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä