Valikko Haku

Olkaruuvit - Äärimmäisen matala pää

Varastossa

Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.

  • Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeusmitat ovat noin kolmasosa normaalien olkaruuvien vastaavista.
  • Sen kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Materiaali l2 A/F Osta
2,19 € - 3,13 € 176 Varastossa
M3
4.0
1.3
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
3,38 € - 4,83 € 157 Varastossa
M6
8.0
2.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,19 € - 3,13 € 72 Varastossa
M3
4.0
1.3
4.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
3,95 € - 5,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
2.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,19 € - 3,13 € 290 Varastossa
M3
4.0
1.3
8.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,23 € - 3,19 € 110 Varastossa
M3
4.0
1.3
10.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,32 € - 3,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
8.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,23 € - 3,19 € 69 Varastossa
M4
5.0
1.3
5.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,71 € - 3,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
5.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
3,26 € - 4,66 € 88 Varastossa
M6
8.0
2.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,19 € - 3,13 € 50 Varastossa
M3
4.0
1.3
5.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,40 € - 3,44 € 545 Varastossa
M4
5.0
1.3
10.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
4,16 € - 5,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
20.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
4,46 € - 6,37 € 60 Varastossa
M6
8.0
2.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
3,95 € - 5,64 € 139 Varastossa
M6
8.0
2.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,71 € - 3,86 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
4.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,23 € - 3,19 € 4151 Varastossa
M4
5.0
1.3
4.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
12.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,71 € - 3,86 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
6.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,32 € - 3,31 € 256 Varastossa
M4
5.0
1.3
6.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
  • / 9
Olkaruuvi M3 4.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142636

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142834

Hinta-alue
4,83 € - 3,38 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M3 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142612

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M6 8.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142605

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M3 4.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142643

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M3 4.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142650

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142698

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M4 5.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142674

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142759

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M6 8.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142827

Hinta-alue
4,66 € - 3,26 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M3 4.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142629

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142704

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
545 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142810

Hinta-alue
5,94 € - 4,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M6 8.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142865

Hinta-alue
6,37 € - 4,46 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142841

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M5 6.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142742

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142667

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
4151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M4 5.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142711

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142766

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142681

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0