Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | A/F | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4473 € - 9,2148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 5,2788 € - 7,544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
| 4,6535 € - 6,6523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
20.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,3473 € - 3,3518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 7,298 € - 10,4243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
| 3,5158 € - 5,0225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 4,9918 € - 7,1238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
| 3,0648 € - 4,3768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 4,10 € - 5,863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,0648 € - 4,3768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 3,0648 € - 4,3768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 4,10 € - 5,863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,8598 € - 4,0898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 4,3358 € - 6,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 5,2788 € - 7,544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 4,10 € - 5,863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
| 4,3973 € - 6,2833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
12.0
|
5.0
|
||
| 2,6343 € - 3,7618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 6,0578 € - 8,651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
| 2,3473 € - 3,3518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.0
|
2.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa