Valikko Haku

O-rengas 47.2 mm 3.5 mm NBR Musta

Tämä o-rengas on valmistettu mustasta nitriilistä (NBR 90), ja se soveltuu SAE-laippastandardiin. Tätä o-rengasta käytetään muodostamaan tiukka tiivistys, joka estää hiukkasten kontaminaation ja veden ulosvuodon. Materiaalin kovuus on 90 Shorea, ja se tarjoaa hyvän suorituskyvyn lämpötilalle ja öljyille altistuessaan.
Essentra tuotenumero:

10385319

Valmistajan tuotenumero:

490054

2199 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2736 €
1000 - 1999 0,261 €
2000 + 0,2455 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

27,36 €

100 x 0,2736 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 2.4 mm
ID 47.2 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Osien lukumäärä 100
Tyyppi 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä