Valikko Haku

O-rengas 15.6 mm 1.8 mm NBR Musta

Tämä musta o-rengastiivistesuojus on valmistettu nitriilistä (NBR 90), ja se soveltuu uroskomponentin uraan. Vuototiivis liitäntä saadaan aikaan, kun o-rengas puristetaan naaraskomponentin tasapintaa vasten.
Essentra tuotenumero:

10386248

Valmistajan tuotenumero:

490173

231 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0708 €
1000 - 1999 0,0672 €
2000 + 0,0637 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

7,08 €

100 x 0,0708 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 15.6 mm
W 1.8 mm
Väri Musta
Koko materiaali Fluoro-elastomeeri 75
Osien lukumäärä 100
Tyyppi 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä