Valikko Haku

O-rengas 9.2 mm 1.7 mm NBR Musta

This o-ring has an inside diameter of 9.25mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra tuotenumero:

10358580

Valmistajan tuotenumero:

178106669954

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,0581 €
500 - 999 0,0524 €
1000 + 0,0494 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

5,81 €

100 x 0,0581 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 9.2 mm
W 1.7 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Osien lukumäärä 100
Tyyppi 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä