Valikko Haku

NBR Rengastiivistesetti Metrinen O-rengas

This kit is made of a selection of metric o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra tuotenumero:

10385159

Valmistajan tuotenumero:

490033

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 25,876 €
10 - 19 24,589 €
20 + 23,2884 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,88 €

1 x 25,876 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisältää 15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
Osien lukumäärä 186
Tyyppi Metric O-Ring Kit
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä