Valikko Haku

O-rengas 39.5 mm 3.0 mm NBR Musta

This o-ring has an inside diameter of 39.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra tuotenumero:

10358511

Valmistajan tuotenumero:

178104869954

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,1922 €
500 - 999 0,1726 €
1000 + 0,1627 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

19,22 €

100 x 0,1922 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 3.0 mm
ID 39.5 mm
Osien lukumäärä 100
Tyyppi 2
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä