Valikko Haku

O-rengas 16.0 mm 2.5 mm NBR Musta

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 16mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra tuotenumero:

10385777

Valmistajan tuotenumero:

490121

1012 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1266 €
1000 - 1999 0,1204 €
2000 + 0,1141 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

12,66 €

100 x 0,1266 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sarjan tyyppi Eurooppalainen metrinen O-rengas
Osien lukumäärä 14
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Väri Musta
Tyyppi Individual Part
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä