Valikko Haku

Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

Tämä rengastiivistejohdon liitossarja ja johto on suunniteltu vastaamaan O-renkaiden laajojen toimitusten tarpeita. Sen mukana toimitetaan mittanauha, leikkausalusta, liimapullo, kokoontaitettava veitsi ja tarvittavan leveyden ja pituuden mukainen johto. Se kestää useimpia öljyjä ja suojaa neste- ja kaasuvuodoilta hylkien samalla öljyjä ja kemikaaleja. Musta, valmistettu NBR:stä.
Essentra tuotenumero:

10388389

Valmistajan tuotenumero:

492241

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 4,9195 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,92 €

1 x 4,9195 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 6.0 mm
L 2.0 m
Rengastyyppi O-rengas
Tyyppi O-Ring Cord
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä