Valikko Haku

Tiivistävä suojatulppa 18.0 mm Vihreä LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20748005

Valmistajan tuotenumero:

20748005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,0781 €
2500 - 12499 0,0558 €
12500 + 0,0502 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

19,53 €

250 x 0,0781 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
D 24.4 mm
L1 10.2 mm
L 13.8 mm
DIN DIN 43650
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä