Valikko Haku

Nostovipu Uroskierre M6 Musta

Essentra tuotenumero:

10509265

Valmistajan tuotenumero:

1505479

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 22.5 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M6
Koko materiaali Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 8487905990

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä