Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M6 x 1.0 20.0 mm

Essentra tuotenumero:

10159286

Valmistajan tuotenumero:

KCL-98

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 33,722 €
5 - 9 32,038 €
10 - 14 30,354 €
15 - 19 28,67 €
20 + 27,00 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

33,72 €

1 x 33,722 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Alumiini
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 18.0 mm
Kokonaiskorkeus 42.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä