Valikko Haku

Nostovipu Ruuvikiinnitys M8 x 1.25 Väritön

Essentra tuotenumero:

10159255

Valmistajan tuotenumero:

KCL-18

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 34,7604 €
5 - 9 33,0343 €
10 - 14 31,2942 €
15 - 19 29,54 €
20 + 27,814 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

34,76 €

1 x 34,7604 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kahvan materiaali Alumiini
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 27.0 mm
Kokonaiskorkeus 28.5 mm
Kierrekoko M8 x 1.25
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä