Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M8 x 1.25 40.0 mm

Essentra tuotenumero:

10159170

Valmistajan tuotenumero:

KCL-110

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 38,8687 €
5 - 9 36,9109 €
10 - 14 34,9668 €
15 - 19 33,0363 €
20 + 31,0922 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

38,87 €

1 x 38,8687 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Alumiini
Asennustyyppi Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Rungon halkaisija 27.0 mm
Kokonaiskorkeus 68.5 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M8 x 1.25
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä