Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 + | 5,0561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Material | Aluminium |
Mount Material | Aluminium |
Mount Type | Stud |
Body Diameter | 24.5 mm |
Body Diameter | 0.965 in |
Overall Height | 54.0 mm |
Overall Height | 2.126 in |
Overall Length | 90.5 mm |
Overall Length | 3.563 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa