Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M6 20.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10195628

Valmistajan tuotenumero:

1220726

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 1 65,4821 €
2 - 9 29,4137 €
10 - 19 27,9403 €
20 - 39 26,4808 €
40 + 24,7497 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

65,48 €

1 x 65,4821 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Sinkkiseos
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 25.0 mm
Kokonaiskorkeus 82.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä