Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M6 30.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10195574

Valmistajan tuotenumero:

1220721

32 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 24,7968 €
10 - 19 23,5619 €
20 - 39 22,3129 €
40 + 20,9606 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

49,59 €

2 x 24,7968 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Sinkkiseos
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 19.0 mm
Kokonaiskorkeus 63.0 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä