Valikko Haku

Nostosilmukkapultit – naaras

Kysy toimitusaikaa

Nämä naaraskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen käytön aikana.

Sillä on kiinteä lieriövarsi, jossa on kierrepää kiinnitystä varten ja avoin silmukka toisessa päässä. Silmukka toimii turvallisena liitäntäkohtana koukuille, ketjuille ja muille nostolaitteille. Naarasmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän sekä turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.

Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.

  • On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C.
  • Sitä käytetään koukuissa ja ketjuissa rakennustyömailla ja autoteollisuudessa.
  • Sillä on kiinteä lieriövarsi, jossa on kierrepää kiinnitystä varten ja avoin silmukka toisessa päässä.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SRP4044, SRP4041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 Materiaali d1 Kierretyyppi w1 w2 d2 Osta
4,43 € - 6,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
Sinkitty teräs
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
2,39 € - 3,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
Sinkitty teräs
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
49,09 € - 75,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
Sinkitty teräs
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
69,08 € - 106,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.0
Sinkitty teräs
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
57,43 € - 88,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0
Sinkitty teräs
M39
Coarse
126.0
70.0
75.0
11,48 € - 17,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
316 ruostumaton teräs
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
18,18 € - 22,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
303 Ruostumaton teräs
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
19,80 € - 30,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
Sinkitty teräs
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
10,85 € - 16,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
303 Ruostumaton teräs
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
30,58 € - 47,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
109.0
Sinkitty teräs
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
26,12 € - 40,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
303 Ruostumaton teräs
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
15,59 € - 23,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
303 Ruostumaton teräs
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
7,07 € - 10,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
Sinkitty teräs
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
3,69 € - 5,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
Sinkitty teräs
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
7,35 € - 11,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
316 ruostumaton teräs
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
18,25 € - 28,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
316 ruostumaton teräs
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
2,62 € - 4,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
Sinkitty teräs
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
16,18 € - 24,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
73,89 € - 113,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0
Sinkitty teräs
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
140,83 € - 216,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
187.0
Sinkitty teräs
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
  • / 2
Nostorengaspultti Karkea M12 54.0 Sinkitty teräs

20198756

Hinta-alue
6,82 € - 4,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 Sinkitty teräs

20198732

Hinta-alue
3,67 € - 2,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Nostorengaspultti Hieno M24 90.0 Sinkitty teräs

20198817

Hinta-alue
75,53 € - 49,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Nostorengaspultti Karkea M42 144.0 Sinkitty teräs

20198862

Hinta-alue
106,27 € - 69,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • h1
    147.0
Nostorengaspultti Karkea M39 126.0 Sinkitty teräs

20199449

Hinta-alue
88,36 € - 57,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Nostorengaspultti Karkea M12 54.0 316 ruostumaton teräs

20199104

Hinta-alue
17,66 € - 11,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Nostorengaspultti Karkea M24 90.0 303 Ruostumaton teräs

20199326

Hinta-alue
22,72 € - 18,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Nostorengaspultti Karkea M27 90.0 Sinkitty teräs

20199432

Hinta-alue
30,46 € - 19,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 303 Ruostumaton teräs

20199296

Hinta-alue
16,69 € - 10,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Nostorengaspultti Karkea M33 108.0 Sinkitty teräs

20199357

Hinta-alue
47,04 € - 30,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 303 Ruostumaton teräs

20199289

Hinta-alue
40,18 € - 26,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Nostorengaspultti Karkea M12 54.0 303 Ruostumaton teräs

20199272

Hinta-alue
23,98 € - 15,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 Sinkitty teräs

20198763

Hinta-alue
10,88 € - 7,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Nostorengaspultti Karkea M10 45.0 Sinkitty teräs

20198749

Hinta-alue
5,67 € - 3,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Nostorengaspultti Karkea M10 45.0 316 ruostumaton teräs

20199098

Hinta-alue
11,30 € - 7,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 316 ruostumaton teräs

20199128

Hinta-alue
28,08 € - 18,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 Sinkitty teräs

20198480

Hinta-alue
4,03 € - 2,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Nostorengaspultti Hieno M20 72.0 Sinkitty teräs

20198794

Hinta-alue
24,89 € - 16,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Nostorengaspultti Karkea M48 166.0 Sinkitty teräs

20198886

Hinta-alue
113,67 € - 73,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Nostorengaspultti Karkea M56 184.0 Sinkitty teräs

20198909

Hinta-alue
216,66 € - 140,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0