Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0354 € - 0,0391 € | 32400 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1744 € - 1,3038 € | 1400 Varastossa |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4918 € - 0,5463 € | 8400 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,0613 € - 1,1785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2901 € - 0,3256 € | 1798 Varastossa |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5395 € - 0,5872 € | 25200 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0623 € - 0,0694 € | 35132 Varastossa |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,0256 € | 29000 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2493 € - 0,2711 € | 129306 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1675 € - 0,1852 € | 3771 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4918 € - 0,5463 € | 2000 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6281 € - 0,6962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,4932 € - 2,6295 € | 420 Varastossa |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0094 € - 0,01 € | 697031 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0246 € - 0,0273 € | 195916 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0147 € - 0,0162 € | 394100 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3316 € - 0,379 € | 2658 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0333 € - 0,037 € | 36959 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0671 € | 2422283 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2027 € - 0,2263 € | 13058 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
40.0 kg
40.0 kg