Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,2214 € - 0,246 € 100 Varastossa
110.0 mm
380.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,5994 € - 0,6646 € 21965 Varastossa
210.0 mm
685.0 mm
Musta
80.0 kg
0,2591 € - 0,2821 € 15028 Varastossa
80.0 mm
280.0 mm
Musta
40.0 kg
0,0183 € - 0,0204 € 87481 Varastossa
30.0 mm
120.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,7403 € - 0,8214 € 259 Varastossa
225.0 mm
730.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,0608 € - 0,0677 € 18432 Varastossa
96.0 mm
331.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0224 € - 0,0249 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
142.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,2465 € - 0,3081 € 12112 Varastossa
24.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,0243 € - 0,0264 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
150.0 mm
Musta
22.0 kg
1,1458 € - 1,272 € 101481 Varastossa
317.0 mm
1030.0 mm
Musta
114.0 kg
0,0345 € - 0,0381 € 417626 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
Musta
18.0 kg
0,4798 € - 0,533 € 8400 Varastossa
140.0 mm
480.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,517 € - 0,5742 € 2838 Varastossa
166.0 mm
550.0 mm
Väritön
114.0 kg
1,0354 € - 1,1497 € Kysy toimitusaikaa täältä
267.0 mm
880.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,0603 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
292.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0518 € - 0,0574 € 131066 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
Väritön
18.0 kg
1,0354 € - 1,1497 € Kysy toimitusaikaa täältä
267.0 mm
880.0 mm
Musta
114.0 kg
0,0537 € - 0,0595 € 13892 Varastossa
78.0 mm
265.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0325 € - 0,0361 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
203.0 mm
Musta
18.0 kg
0,4054 € - 0,4506 € 1448 Varastossa
110.0 mm
380.0 mm
Väritön
114.0 kg
  • / 10
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247280

Hinta-alue
0,246 € - 0,2214 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247549

Hinta-alue
0,6646 € - 0,5994 €

Varastotasot
21965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    685.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    210.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon 6/6 Musta

10278673

Hinta-alue
0,2821 € - 0,2591 €

Varastotasot
15028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244425

Hinta-alue
0,0204 € - 0,0183 €

Varastotasot
87481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nailon Väritön

10245286

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7403 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    730.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    225.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244968

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0608 €

Varastotasot
18432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    331.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    96.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244432

Hinta-alue
0,0249 € - 0,0224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nailon Väritön

10278598

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2465 €

Varastotasot
12112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244906

Hinta-alue
0,0264 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nailon Musta

10251645

Hinta-alue
1,272 € - 1,1458 €

Varastotasot
101481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1030.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    317.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244920

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0345 €

Varastotasot
417626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nailon Väritön

10245255

Hinta-alue
0,533 € - 0,4798 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    480.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    140.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nailon Väritön

10245262

Hinta-alue
0,5742 € - 0,517 €

Varastotasot
2838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    550.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    166.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Väritön

10245293

Hinta-alue
1,1497 € - 1,0354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    880.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    267.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244951

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    292.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244524

Hinta-alue
0,0574 € - 0,0518 €

Varastotasot
131066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    74.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Musta

10251638

Hinta-alue
1,1497 € - 1,0354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    880.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    267.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244944

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0537 €

Varastotasot
13892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    265.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    78.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244913

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Väritön

10245248

Hinta-alue
0,4506 € - 0,4054 €

Varastotasot
1448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2