Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0333 € - 0,037 € | 36290 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,064 € - 0,0694 € | 32998 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3332 € - 0,3567 € | 8160 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0623 € - 0,0694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2341 € - 0,2577 € | 4353 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0814 € - 0,0885 € | 6305 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1621 € - 0,1757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2656 € - 0,2891 € | 4000 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Väritön
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0381 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4526 € - 0,4762 € | 4598 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Musta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4007 € - 0,4243 € | 1097 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Musta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0348 € - 0,0737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1137 € - 0,1264 € | 9809 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0206 € - 0,0206 € | 254000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,4007 € - 0,4243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Väritön
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0206 € - 0,0206 € | 64037 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
|
||
| 0,0119 € - 0,0256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1137 € - 0,1264 € | 2462 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0381 € - 0,0414 € | 59094 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa