Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0072 € - 0,0206 € | 158990 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
|
||
| 0,2027 € - 0,2263 € | 14200 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0333 € - 0,037 € | 101266 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,064 € - 0,0694 € | 44330 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0249 € - 0,0271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,055 € - 0,061 € | 1892 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0147 € - 0,0162 € | 378100 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3316 € - 0,379 € | 2658 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0187 € - 0,0209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0354 € - 0,0391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0623 € - 0,0694 € | 32132 Varastossa |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,0256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2901 € - 0,3256 € | 1798 Varastossa |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5395 € - 0,5872 € | 51000 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0094 € - 0,01 € | 1750500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0246 € - 0,0273 € | 400 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6444 € - 0,7152 € | 2431 Varastossa |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2643 € - 0,2942 € | 300 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2643 € - 0,2942 € | 8157 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5299 € - 0,5885 € | 3675 Varastossa |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg