Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0941 € - 0,1045 € | 28857 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
| 0,0106 € - 0,0119 € | 74477 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Punainen
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1045 € | 2246 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Punainen
|
|
||
| 0,0109 € - 0,0123 € | 27613 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hopea
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1055 € | 37140 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Hopea
|
|
||
| 0,0106 € - 0,0119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1045 € | 8715 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,0106 € - 0,0119 € | 17696 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
| 0,0106 € - 0,0119 € | 23789 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
| 0,0275 € - 0,055 € | 942 Varastossa |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1248 € - 0,2497 € | 2796 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0627 € - 0,0697 € | 29200 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,4041 € - 0,449 € | 5300 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,0512 € - 0,1021 € | 6098 Varastossa |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0289 € - 0,0321 € | 22375 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,0784 € - 0,087 € | 77100 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,0289 € - 0,0321 € | 62916 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
| 0,0784 € - 0,087 € | 11798 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0289 € - 0,0321 € | 791 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa