Valikko Haku

Nippuside 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nailon Musta

This non-releasable cable tie is made of black nylon.
Essentra tuotenumero:

10447611

Valmistajan tuotenumero:

RG-306

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0307 €
5000 - 9999 0,0291 €
10000 - 24999 0,0256 €
25000 - 49999 0,0188 €
50000 - 99999 0,0171 €
100000 + 0,0154 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

30,70 €

1000 x 0,0307 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 160.0 mm
Kokonaisleveys 2.6 mm
Paksuus 1.1 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 40.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 8.0 kg
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä