Valikko Haku

Nippuside 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Essentra tuotenumero:

10244869

Valmistajan tuotenumero:

460211

316808 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0253 €
1000 - 1999 0,0239 €
2000 + 0,0227 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

2,53 €

100 x 0,0253 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 165.0 mm
Kokonaisleveys 2.5 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 44.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 8.0 kg
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä