Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,308 € - 0,3285 € | 3796 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,2042 € - 0,2643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 0,2286 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,2094 € | 300 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,0942 € | 4000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,4696 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,2368 € - 0,2628 € | 68 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,5914 € - 0,6571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,2957 € - 0,3285 € | 80 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,3409 € | 7716 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,4915 € - 0,5476 € | 80 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,2957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,3929 € | 2408 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,2573 € | 42982 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,219 € | 4386 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,2218 € - 0,2464 € | 46529 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1344 € - 0,1492 € | 86466 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4148 € - 0,4613 € | 23257 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa