Tämän tuotteen päässä on kaksi hammastettua salpaa, jotta kaapeli voitaisiin viedä sen läpi kahdesti, luoden kaksi silmukkaa kahden nipun pitämiseksi erillään.
Sarjanumero: SR1798
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Toisen kaapelinipun enimmäishalkaisija | Kokonaispituus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Väri | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3553 € - 0,4171 € | 53655 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Väritön
|
||
| 0,1627 € - 0,181 € | 28739 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Musta
|
||
| 10382035 | 0,1529 € - 0,1698 € | 4565 Varastossa |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Musta
|
|
| 0,195 € - 0,2175 € | 5100 Varastossa |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Musta
|
||
| 0,215 € - 0,2896 € | 34852 Varastossa |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Musta
|
||
| 0,3553 € - 0,4171 € | 270667 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Musta
|
||
| 0,4686 € - 0,551 € | 36898 Varastossa |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
||
| 0,215 € - 0,2896 € | 30934 Varastossa |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Väritön
|
||
| 0,4686 € - 0,551 € | 34995 Varastossa |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa